- Artigo não.:
- SK 3314268
- Modelo
- Climatização de racks
CW
- Vantagens
- Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
- Baixa perda de pressão do ar, o que minimiza o consumo de energia dos ventiladores
- Regulagem da temperatura de entrada do ar do servidor ou, opcionalmente, pressão diferencial
- Sensores de temperatura redundantes de série montados na entrada do ar
- Capacidade de adaptação perfeita através da contínua regulagem dinâmica do fluxo volumétrico de água fria
- A utilização de níveis elevados de temperatura da entrada da água permite aumentar o coeficiente de refrigeração indireta livre, o que reduz os custos operacionais
- Potência de refrigeração que atende à demanda através de unidades de ventilação modulares (os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento sem usar ferramenta)
- Os módulos de ventilação podem ser configurados como redundância n+1
- Conexão trifásica de série para redundância elétrica
- A versão UL possui uma conexão permanente monofásica ou bifásica com cobertura adicional montada em série.
- A separação entre o sistema de refrigeração e o rack evita que água entre no rack do servidor
- Uma área de montagem de, no máximo, 0,36 m² para todas as potências de refrigeração
- Melhor aproveitamento do calor pela temperatura elevada na saída da água na aplicação das versões do LCP CW com glicol, por exemplo, em combinação com uma bomba de calor
- Acesso perfeito pela frente e por trás para fazer a manutenção e realizar serviços
- Funcionamento
- O LCP suga o ar pela lateral na parte traseira dos racks dos servidores, refrigera o ar através de registros compactos de elevado desempenho e retorna novamente o ar refrigerado pela lateral na parte dianteira do rack
- Material
- Armário: chapa de aço
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
Chapa de aço pintada
- Superfície
- RAL 9005, textura fina fosca
- Cor
- Caixa: RAL 7035
Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005
RAL 9005
- Opcionais
- Sistema completamente integrado de detecção e extinção de incêndio
Abertura automática das portas dos racks dos servidores
Possibilidade de conexão direta de 16 sensores CMC III adicionais
Racks com 2200 mm de altura, cor especial
Kit de gerenciamento da água condensada com separador de palhetas, além de sensor de temperatura e umidade
Display
- Monitoramento
- Monitoramento de todos os parâmetros relevantes do sistema como temperatura de entrada e saída do ar do servidor, temperatura de entrada e saída da água, temperatura do fluxo de água, potência de refrigeração, rotações dos ventiladores e vazamento
- Conexão direta do aparelho via SNMP através da Ethernet (2 interfaces Ethernet, o que facilita a instalação de até 16 LCPs em cascata)
- null
- Integração no RiZone OT Suite (funcionalidades ampliadas de medição e gerenciamento, opção de transferir e visualizar os valores)
- Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
- 53 kW/6
- Vazão de ar (circulação livre)
- Com 60 Hz: 8.000 m³/h
- Quantidade de módulos de ventiladores prontos para montagem
- 6
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.200 mm
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX IT
- TS IT
- Montagem em armários modulares
- Alinhado
- Tensão nominal de serviço
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência máxima de refrigeração
- 53 kW
- Tipo de ligação (elétrica)
- Conexão permanente com tampa
- Tempo de funcionamento
- 100 %
- Agente refrigerante
- Água
- Ventiladores EC
- Sim
- Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
- Sim
- Regulagem da temperatura
- Regulagem contínua dos ventiladores
- Válvula de esfera de 2 vias
- Conexões de água
- DN 40 (rosca externa G 1½")
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 10 bar
- Temperatura de entrada da água
- 15 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 20
- Optimized condensate management even at low water flow temperatures
- Sim
- Opcionais
- Sistema completamente integrado de detecção e extinção de incêndio
- Abertura automática das portas dos racks dos servidores
- Possibilidade de conexão direta de 16 sensores CMC III adicionais
- Racks com 2200 mm de altura, cor especial
- Kit de gerenciamento da água condensada com separador de palhetas, além de sensor de temperatura e umidade
- Display
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 224 kg
- Peso bruto
- 237,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84186900
- EAN
- 4028177977679
- Descrição do produto
-
SK LCP Rack CW, 53 kW, UL, LAP: 300x2000x1200 mm, RAL 9005, textura fina fosca