- Artigo não.:
- SK 3313530
- Modelo
- CW
- Vantagens
- Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
- Baixa perda de pressão do ar, o que minimiza o consumo de energia dos ventiladores
- Capacidade de adaptação perfeita através da contínua regulagem dinâmica do fluxo volumétrico de água fria
- A utilização de níveis elevados de temperatura da entrada da água permite aumentar o coeficiente de refrigeração indireta livre, o que reduz os custos operacionais
- Potência de refrigeração que atende à demanda através de unidades de ventilação modulares
- Os módulos de ventilação podem ser configurados como redundância n+1
- Conexão trifásica de série para redundância elétrica
- Sensores de temperatura redundantes de série montados na entrada do ar
- A separação entre o sistema de refrigeração e o rack evita que água entre no rack do servidor
- Uma área de montagem de, no máximo, 0,36 m² para todas as potências de refrigeração
- Melhor aproveitamento do calor pela temperatura elevada na saída da água na aplicação das versões do LCP CW com glicol, por exemplo, em combinação com uma bomba de calor
- Acesso perfeito pela frente e por trás para fazer a manutenção e realizar serviços
- Troca dos módulos de ventiladores sem usar ferramenta
- Funcionamento
- O ar quente do ambiente ou do corredor aquecido é sugado no lado de trás dos equipamentos e, após ser refrigerado, é retornado pela parte da frente ao corredor refrigerado. Este produto não requer a montagem de um piso falso
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 7035
- Opcionais
- Possibilidade de conexão direta de sensores CMC III adicionais
Racks com 2200 mm de altura
- Modelo
- Refrigeração de módulos
- Monitoramento
- Monitoramento de todos os parâmetros relevantes do sistema como temperatura de entrada e saída do ar do servidor, temperatura de entrada e saída da água, temperatura do fluxo de água, potência de refrigeração, rotações dos ventiladores e vazamento
- Conexão direta do aparelho via SNMP através da Ethernet
- Integração no RiZone
- Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
- 10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
- Potência de refrigeração total
- 10 kW
20 kW
30 kW
- Vazão de ar (circulação livre)
- Com 50 Hz: 4.800 m³/h
- Quantidade de módulos de ventiladores prontos para montagem
- 1
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.200 mm
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX IT
- Montagem em armários modulares
- Deslocado para a frente
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Potência máxima de refrigeração
- 30 kW
- Tipo de ligação (elétrica)
- Conector
- Tempo de funcionamento
- 100 %
- Agente refrigerante
- Água
- Ventiladores EC
- Sim
- Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
- Sim
- Regulagem da temperatura
- Regulagem contínua dos ventiladores
- Válvula de esfera de 2 vias
- Conexões de água
- DN 40 (rosca externa G 1½")
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 10 bar
- Temperatura de entrada da água
- 15 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 20
- Opcionais
- Possibilidade de conexão direta de sensores CMC III adicionais
- Racks com 2200 mm de altura
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 200 kg
- Peso bruto
- 209,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84186900
- EAN
- 4028177953918
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
-
LCP Inline CW, 30 kW, set forward, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm