Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Nº do item: SK 3311.130

Refrigeração através de registrador compacto de elevado desempenho. O LCP aspira o ar pela lateral na parte traseira dos armários de servidor e retorna ar refrigerado pela lateral na parte dianteira do armário de servidor.

Nº do item:
SK 3311.130
Vantagens
Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
Baixa perda de pressão do ar, o que minimiza o consumo de energia dos ventiladores
Regulagem da temperatura de entrada do ar do servidor
Sensores de temperatura redundantes de série montados na entrada do ar
Capacidade de adaptação perfeita através da contínua regulagem dinâmica do fluxo volumétrico de água fria
A utilização de níveis elevados de temperatura da entrada da água permite aumentar o coeficiente de refrigeração indireta livre, o que reduz os custos operacionais
Potência de refrigeração que atende à demanda através de unidades de ventilação modulares
Os módulos de ventilação podem ser configurados como redundância n+1
Conexão trifásica de série para redundância elétrica
A separação entre o sistema de refrigeração e o rack evita que água entre no rack do servidor
Uma área de montagem de, no máximo, 0,36 m² para todas as potências de refrigeração
Melhor aproveitamento do calor pela temperatura elevada na saída da água na aplicação das versões do LCP CW com glicol, por exemplo, em combinação com uma bomba de calor
Acesso perfeito pela frente e por trás para fazer a manutenção e realizar serviços
Troca dos módulos de ventiladores sem usar ferramenta
Funcionamento
O LCP suga o ar pela lateral na parte traseira dos racks dos servidores, refrigera o ar através de registros compactos de elevado desempenho e retorna novamente o ar refrigerado pela lateral na parte dianteira do rack
Material
Chapa de aço pintada
Cor
RAL 7035
Opcionais
Sistema completamente integrado de detecção e extinção de incêndio
Abertura automática das portas dos racks dos servidores
Possibilidade de conexão direta de sensores CMC III adicionais
Racks com 2200 mm de altura
Modelo
Climatização de racks
Monitoramento
Monitoramento de todos os parâmetros relevantes do sistema como temperatura de entrada e saída do ar do servidor, temperatura de entrada e saída da água, temperatura do fluxo de água, potência de refrigeração, rotações dos ventiladores e vazamento
Conexão direta do aparelho via SNMP através da Ethernet
Integração no RiZone
Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 4.800 m³/h
Com 60 Hz: 4.800 m³/h
Quantidade de módulos de ventiladores prontos para montagem
1
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.000 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
TS IT
Montagem em armários modulares
Alinhado
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Potência máxima de refrigeração
30 kW
Tipo de ligação (elétrica)
Conector
Tempo de funcionamento
100 %
Ventiladores EC
Sim
Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
Sim
Regulagem da temperatura
Regulagem contínua dos ventiladores
Válvula de esfera de 2 vias
Conexões de água
DN 40 (rosca externa G 1½")
Temperatura de entrada da água
15 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 20
Opcionais
Sistema completamente integrado de detecção e extinção de incêndio
Abertura automática das portas dos racks dos servidores
Possibilidade de conexão direta de sensores CMC III adicionais
Racks com 2200 mm de altura
Emb.
1 unid.
Peso líquido
180 kg
Peso bruto
194 kg
EAN
4028177661813
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções