Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Artigo não.: SK 3311430

Ideal para a refrigeração de aplicações de TI de pequeno e médio porte.

Artigo não.:
SK 3311430
Modelo
LCP Inline DX
Vantagens
Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
Baixa perda de pressão do ar, o que minimiza o consumo de energia dos ventiladores
Regulagem e monitoramento da temperatura
Sensores de temperatura redundantes de série montados na entrada do ar
O compressor com regulagem de rotações possibilita adaptar a potência de refrigeração à demanda realmente exigida
Manutenção específica do LCP DX por meio da separação entre o sistema de refrigeração e o racks de servidores
A utilização dos modelos LCP DX/FC junto com refrigeração indireta livre reduz os custos operacionais
Aplicações
Ideal para a refrigeração de aplicações de TI em espaços com tamanho pequeno ou médio
Um ou dois racks podem ser refrigerados individualmente
Funcionamento
LCP para a instalação em uma série de racks. O ar quente é sugado do corredor atrás dos equipamentos e, após ser refrigerado pelo registro compacto de elevado desempenho, é retornado novamente ao ambiente ou ao corredor refrigerado
As versões LCP DX/FC possuem dois trocadores de calor: um com gás refrigerante e o outro com uma mistura de água com glicol. No condensador externo há um free colling adicional integrado.
A energia térmica absorvida é dissipada para o ambiente no local de montagem do condensador externo, evitando o aquecimento do local onde a instalação se encontra
Material
Chapa de aço pintada
Opcionais
Umidificador
Desumidificação e reaquecedor
Bomba de água condensada
Condensador com temperatura baixa / alta (-40 °C / +53 °C)
Modelo
Refrigeração de módulos
Monitoramento
Conexão direta do aparelho via SNMP através da Ethernet
Integração no RiZone
Nota
Versão com aprovação UL sob consulta
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L30 L22: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
12 kW/4
Potência de refrigeração total
12 kW
Faixa de modulação
3 ‐ 12 kW
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 4.800 m³/h
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.000 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
TS IT
Montagem em armários modulares
Alinhado
Tensão nominal de serviço
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 7,5 A
Potência máxima de refrigeração
12 kW
Tipo de ligação (elétrica)
Borne de conexão
Tempo de funcionamento
100 %
Agente refrigerante
Gás refrigerante
Ventiladores EC
Sim
Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
Sim
Regulagem da temperatura
Regulagem contínua dos ventiladores
Compressor controlado por inverter
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 20 A
Faixa de temperatura de armazenagem
-20 °C...50 °C
Faixa de temperatura de serviço
15 °C...35 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 69 dB(A)
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 20
Opcionais
Umidificador
Desumidificação e reaquecedor
Bomba de água condensada
Condensador com temperatura baixa / alta (-40 °C / +53 °C)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
181 kg
Peso bruto
224 kg
Número da tarifa alfandegária
84186900
EAN
4028177691339
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
LCP Inline DX, 12kW, 300x2000x1000
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Graphics
Safety data sheet
Technical Data sheet