- Artigo não.:
- SK 3311391
- Vantagens
- Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
- Baixa perda de pressão do ar, o que minimiza o consumo de energia dos ventiladores
- Regulagem e monitoramento da temperatura
- Sensores de temperatura redundantes de série montados na entrada do ar
- Carga estática reduzida sobre a superfície graças ao baixo peso
- A energia térmica absorvida é dissipada para o ambiente no local de montagem do condensador externo, evitando o aquecimento do local onde a instalação se encontra
- Ideal para a refrigeração de aplicações de TI em espaços com tamanho pequeno ou médio
- Um ou dois racks podem ser refrigerados individualmente
- O compressor com regulagem de rotações possibilita adaptar a potência de refrigeração à demanda realmente exigida
- Manutenção específica do LCP DX por meio da separação entre o sistema de refrigeração e o racks de servidores
- Funcionamento
- LCP para a instalação em uma série de racks. O ar quente é sugado do corredor atrás dos equipamentos e, após ser refrigerado pelo registro compacto de elevado desempenho, é retornado novamente ao ambiente ou ao corredor refrigerado
- Cor
- RAL 9005
- Potência máxima de refrigeração
- 20 kW
- Tempo de funcionamento
- 100 %
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne de conexão
- Agente refrigerante
- R410A
- Ventiladores EC
- Sim
- Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
- Sim
- Regulagem da temperatura
- Regulagem contínua dos ventiladores
- Compressor controlado por inverter
- Nota
- null
- Montagem em armários modulares
- Alinhado
- Vazão de ar (circulação livre)
- Com 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.200 mm
- Faixa de modulação
- 6 ‐ 20 kW
- Faixa de temperatura de serviço
- 15 °C...35 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -20 °C...60 °C
- Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
- 20 kW
- Emb.
- 1 unid.
- EAN
- 4028177940475
- EAN11 (UC)
- 91365
- ECLASS 8.0
- 27180712