- Artigo não.:
- SK 3313610
- Modelo
- Climatização de racks
CW - Vantagens
- Refrigeração eficaz de racks para redes/servidores
- Economia de espaço pela instalação no armário
- Regulagem da temperatura de entrada do ar do servidor
- Ventiladores DC com elevada eficiência energética
- Capacidade de adaptação perfeita através da contínua regulagem dinâmica do fluxo volumétrico de água fria
- Os módulos de ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
- Funcionamento
- O LCU CW é instalado no rack para redes/servidores ao lado do nível de 19". O ar aquecido é sugado na parte traseira do armário, refrigerado pelo trocador de calor e expelido na parte dianteira do armário.
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 1 Liquid Cooling Unit CW
1 suporte para LCU CW
Mangueira de tecido de 3 m (para drenagem da água condensada)
2 cotovelos de 90° para conexão de mangueiras
12 parafusos M5 x 12 autoatarraxantes/NZ/TX30
1 bloco de conectores fêmea (7 polos)
1 manual de montagem, instalação e uso - Opcionais
- Conexão de, no máximo, 16 sensores CMC III
- Monitoramento
- Monitoramento de todos os parâmetros relevantes do sistema como temperatura de entrada e saída do ar do servidor, temperatura de entrada e saída da água, temperatura do fluxo de água, potência de refrigeração, rotações dos ventiladores e vazamento
- Conexão direta do aparelho via SNMP através da Ethernet
- Integração no RiZone
- Regulagem da temperatura
- Regulagem da temperatura de entrada do ar do servidor
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Tempo de funcionamento
- 100 %
- Gás/agente refrigerante
- Agente refrigerante: Água
- Adequado para
- Tipo de caixa: Trilhos perfilados Standard de 19" VX IT
Largura: ≥ 800 mm
Altura: ≥ 2.000 mm
Profundidade: ≥ 1.000 mm - Dimensões
- Largura: 110 mm
Altura: 1.866,5 mm
Profundidade: 756 mm - Tensão nominal de serviço
- 90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Vazão de ar (circulação livre)
- 1.500 m³/h
- Potência nominal
- 0,5 kW
- Ventilador DC
- Sim
- Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
- Sim
- Conexões de água
- Rosca externa G ¾"
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 1 MPa
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...50 °C
- Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
- 10 °C: 30 °C
- Potência de refrigeração total
- Potência de refrigeração L24 (temperatura de entrada do ar do servidor) W15: 7,9 kW
Potência de refrigeração L24 (temperatura de entrada do ar do servidor) W18: 6,8 kW - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 92,5 kg
- Peso bruto
- 102,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84186900
- EAN
- 4028177973251
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- Descrição do produto
- SK 3313.610 Liquid Cooling Unit LCU CW, L24/W15: 7,9 kW, LAP: 110x1866,5x756 mm
Liquid Cooling Unit LCU CW
Artigo não.: SK 3313610
O LCU CW é essencialmente composto por um trocador de calor ar/água, ventiladores e um controlador. Seu objetivo é dissipar o calor de dentro dos racks para redes/servidores e, consequentemente, refrigerar com eficácia os componentes instalados no rack.