- Artigo não.:
- SK 3164230
- Vantagens
- Montagem simples sem a necessidade de fazer qualquer recorte no caso da versão com chapa de teto
- Cabos pré-instalados, pronto para instalação
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Ventiladores de teto
Inclui material de fixação
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,3 A
Com 60 Hz: 0,35 A
- Dimensões
- Largura: 511 mm
Altura: 227 mm
Profundidade: 511 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- Circuito interno: IP 54
- Nota
- Redução da vazão indicada de ar para 800 m³/h com 40 Pa de contrapressão com utilização de dois acabamentos ventilados para base soleira
- Faixa de temperatura de serviço
- 20 °C...55 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 18,35 kg
- Peso bruto
- 19,36 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177309494
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK VentiladorTECTO TS 1500M¦/H 230VAC 50/60HZ