Ventiladores de teto para VX, VX IT

Artigo não.: SK 3164610

Ventiladores de teto para área do escritório com emissão de ruídos bastante reduzido (40 dB) e elevado fluxo volumétrico (circulação livre de 1500 m3/h).

Artigo não.:
SK 3164610
Vantagens
Montagem simples sem a necessidade de fazer qualquer recorte no caso da versão com chapa de teto
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Material
Chapa de aço pintada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Ventiladores de teto
Inclui material de fixação
Tensão nominal de serviço
115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,6 A
Com 60 Hz: 0,7 A
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 240 mm
Profundidade: 800 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
Circuito interno: IP 54
Nota
Redução da vazão indicada de ar para 800 m³/h com 40 Pa de contrapressão com utilização de dois acabamentos ventilados para base soleira
Faixa de temperatura de serviço
20 °C...55 °C
Emb.
1 unid.
Peso líquido
31,35 kg
Peso bruto
33 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177238152
ECLASS 8.0
27180716
Certificados
EAC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Curvas características
Especificações técnicas
Technical Data sheet