Chapa de teto para condicionador de ar Blue e+ TI para montagem no teto

Artigo não.: SK 3312801

Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.

Artigo não.:
SK 3312801
Descrição do produto
Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Indicação de montagem
Para fazer a montagem, utilizar o material de fixação da chapa de teto lisa existente
O sistema elétrico de evaporação da água condensada SK 3355.720 não pode ser utilizado devido à coincidência com o nível de 19". A água condensada deve ser drenada pela mangueira inclusa no fornecimento.
Adequado para o item com o código de referência
3312.800
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 800 mm
Emb.
1 unid.
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x800 mm, RAL 7035
Fichas técnicas
Technical system catalogue