Kit para montagem modular LCP CW, VX para TS IT

Nº do item: SK 3311.089

Para fazer a conexão mecânica entre um LCP CW Inline Protruding e um rack TS IT.

Nº do item:
SK 3311.089
Descrição do produto
Para fazer a conexão mecânica entre um LCP CW Inline Protruding e um rack TS IT
Material
Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento
4 conexões para montagem modular dianteiras
4 conexões para montagem modular traseiras
Parafusos: 4 x M6 x 40 mm, 12 x M5 x 12 mm
Montagem em armários modulares
Deslocado para a frente
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
TS IT
TS
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,55 kg
Peso bruto
0,58 kg
Número da tarifa alfandegária
84159000
EAN
4028177961326
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
SK Kit para montagem modular LCP CW VX 3313.XXX Inline Protruding em um rack TS IT. Chapa de aço galvanizada