- Artigo não.:
- SK 3311010
- Descrição do produto
- Para aumentar a potência de refrigeração pode-se instalar, posteriormente, módulos de ventiladores nos LCP CW. Além disso, a integração adicional permite obter uma redundância ou reduzir o consumo de energia elétrica do LCP CW.
- Vantagens
- Conexão possível durante o funcionamento
- Troca dos módulos de ventiladores sem usar ferramenta
- Funcionamento
- A instalação de módulos de ventiladores em um LCP aumenta a vazão de ar e, consequentemente, a potência de refrigeração do respectivo modelo. Se a potência de refrigeração for suficiente, os módulos de ventiladores podem ser integrados para criar sistemas redundantes. O retrofit com ventiladores excedendo o fluxo necessário de ar pode reduzir o consumo energético, já que os ventiladores funcionam com um número menor de rotações. Sem contar que reduz expressivamente o nível de ruído do aparelho.
- Escopo de fornecimento
- 1 unidade de ventilação
Ventiladores EC
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Inclui material de fixação
- Nota
- Fornecimento padrão do LCP SK 3311.130/.230/.530 (máx. 30 kW) com um módulo de ventilação.
- Para atingir a potência máxima de refrigeração de 30 kW é necessário que o cliente/técnico de serviço instale dois módulos adicionais de ventiladores.
- Fornecimento padrão do LCP SK 3311.260/.560 (máx. 55 kW) com quatro módulos de ventilação.
- Para atingir a potência máxima de refrigeração de 55 kW é necessário que o cliente/técnico de serviço instale dois módulos adicionais de ventiladores.
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 8,078 kg
- Peso bruto
- 8,503 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177661882
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716