Módulo de ventiladores para LCP Rack/Inline CW

Artigo não.: SK 3312011

Aumento da potência de refrigeração. Além disso, é possível obter uma redundância ou reduzir o consumo de energia elétrica.

Artigo não.:
SK 3312011
Descrição do produto
Para aumentar a potência de refrigeração pode-se instalar, posteriormente, módulos de ventiladores nos LCP CW. Além disso, a integração adicional permite obter uma redundância ou reduzir o consumo de energia elétrica do LCP CW.
Vantagens
Conexão possível durante o funcionamento
Troca dos módulos de ventiladores sem usar ferramenta
Funcionamento
A instalação de módulos de ventiladores em um LCP aumenta a vazão de ar e, consequentemente, a potência de refrigeração do respectivo modelo. Se a potência de refrigeração for suficiente, os módulos de ventiladores podem ser integrados para criar sistemas redundantes. O retrofit com ventiladores excedendo o fluxo necessário de ar pode reduzir o consumo energético, já que os ventiladores funcionam com um número menor de rotações. Sem contar que reduz expressivamente o nível de ruído do aparelho.
Escopo de fornecimento
1 unidade de ventilação
Ventiladores EC
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Inclui material de fixação
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177811584
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Fan module, for LCP R15, RAL 7035