- Artigo não.:
- SK 3313614
- Modelo
- Climatização de racks
CW
- Descrição do produto
- O kit possibilita ligar simplesmente a conexão da água de refrigeração do LCU no sistema de tubulação rígida do edifício. Em uma extremidade, as mangueiras possuem um cotovelo de 90° e, na outra, uma abraçadeira que possibilita cortar as mangueiras no comprimento desejado.
- Material
- NBR (interno) com espiral em aço e alma em malha trançada
- Comprimento
- 2,5 m
- Conexões de água
- Rosca interna G ¾"
- Faixa de temperatura de serviço
- -30 °C...70 °C
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 10 bar
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 5,08 kg
- Peso bruto
- 5,485 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39173200
- EAN
- 4028177983861
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
-
SK Mangueira, para LCU CW 3313.610, comprimento 2500 mm