Treliça de fixação vertical para WS 540

Nº do item: AS 4051.106

Para a fixação opcional de acessórios, como suporte de pacotes de cabos, caixas organizadoras e superfícies de apoio.

Nº do item:
AS 4051.106
Descrição do produto
Para a fixação opcional de acessórios, como suporte de pacotes de cabos, caixas organizadoras e superfícies de apoio.
Vantagens
Configuração personalizada e funcional com suportes de componentes, de caixas e de pacotes de cabos, consoles, etc.
Facilidade na montagem dos acessórios por meio de parafusos
Ajuste individual da altura dos acessórios pela tecnologia de trilhos
Dados técnicos
Medidas (L x A x P): 85 x 1350 x 50 mm
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7016
Adequado para o item com o código de referência
4051.100
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,8 kg
Peso bruto
7,5 kg
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177957428
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descrição do produto
Vertical fixing bar for WS 540 for fastening optional accessories
Documentação
Manual de instruções