Sistema modular de climatização Blue e Potência de refrigeração total 1,50 - 2,50 kW

Artigo não.: SK 3310700

Módulos de refrigeração para portas para climatização. Potência de refrigeração de 1500 a 2500 W.

Artigo não.:
SK 3310700
Descrição do produto
Todos os módulos de refrigeração podem ser combinados individualmente com qualquer porta para climatização. Os módulos de refrigeração são equipados com a tecnologia Blue e de alta eficiência energética, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
Vantagens
Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Módulo de refrigeração preparado para ser instalado na porta para climatização
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 8,1 A
Com 60 Hz: 10,1 A
Corrente de partida (máx.)
Com 50 Hz: 22 A
Com 60 Hz: 24 A
Potência nominal Pel 50/60 Hz L35 L35
1,47 kW/1,88 kW
Potência nominal Pel 50/60 Hz L35 L50
1,63 kW/2,09 kW
Regulagem da temperatura
Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Com 60 Hz
10,1 A
Nota
Para o funcionamento eficaz é necessária uma base soleira com 100 ou 200 mm de altura
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 1.100 m³/h
Circuito interno: 1.100 m³/h
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,63 t
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Faixa de temperatura de serviço
10 °C...55 °C
Pressão permitida para operação (p máx.)
30 bar
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 16 A
Faixa de regulagem
20 °C...53 °C
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 2,7 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,72 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,82 kW
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Emb.
1 unid.
Peso líquido
72 kg
Peso bruto
77 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177559554
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Descrição do produto
SK Sistema modular de climatização, módulo de climatização Blue e, 2,7/2,75 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentação
Manual de instruções – R134a
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue