Porta TS 8 para o sistema modular de climatização Para instalação de módulos de refrigeração

Artigo não.: SK 3300050

Portas para climatização em chapa de aço para a instalação de módulos de refrigeração dos tipos SK 3307.7xx até 3310.7xx.

Artigo não.:
SK 3300050
Descrição do produto
Portas para climatização em chapa de aço para a instalação de módulos de refrigeração dos tipos SK 3307.7xx até 3310.7xx.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Porta para climatização sem módulo de refrigeração pré-montado
Dobradiças TS 8 com ângulo de abertura da porta de aproximadamente 110°
Nota
As seguintes informações somente se referem aos armários TS 8 com 1200 mm de largura
No caso de posicionamento dos aparelhos à "direita", uma embalagem inclui uma porta para climatização para montagem no lado direito do armário e uma porta especial com fecho para montagem no lado esquerdo do armário.
Posicionando-se os aparelhos no lado "esquerdo", a embalagem inclui uma porta para climatização para montagem no lado esquerdo do armário. A porta já existente com fecho para montagem no lado direito pode ser utilizada.
Nota sobre o código de referência
Porta instalada à direita
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8: = 600 mm: = 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
23,5 kg
Peso bruto
27 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177560086
ECLASS 8.0
27180702
Descrição do produto
#NV
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Especificações técnicas