- Artigo não.:
- SK 3300080
- Descrição do produto
- Portas para climatização em chapa de aço para a instalação de módulos de refrigeração dos tipos SK 3307.7xx até 3310.7xx.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Porta para climatização sem módulo de refrigeração pré-montado
Dobradiças TS 8 com ângulo de abertura da porta de aproximadamente 110°
- Nota
- As seguintes informações somente se referem aos armários TS 8 com 1200 mm de largura
- No caso de posicionamento dos aparelhos à "direita", uma embalagem inclui uma porta para climatização para montagem no lado direito do armário e uma porta especial com fecho para montagem no lado esquerdo do armário.
- Posicionando-se os aparelhos no lado "esquerdo", a embalagem inclui uma porta para climatização para montagem no lado esquerdo do armário. A porta já existente com fecho para montagem no lado direito pode ser utilizada.
- Nota sobre o código de referência
- Instalação da porta à esquerda
- Adequado para
- Equipamentos à esquerda
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 21,5 kg
- Peso bruto
- 25 kg
- EAN
- 4028177560123
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Descrição do produto
-
#NV