Porta VX25 para o sistema modular de climatização Para instalação de módulos de refrigeração

Artigo não.: SK 3201850

Portas para climatização em chapa de aço para a instalação de módulos de refrigeração dos tipos SK 3307.7xx até 3310.7xx.

Artigo não.:
SK 3201850
Descrição do produto
Portas para climatização em chapa de aço para a instalação de módulos de refrigeração dos tipos SK 3307.7xx até 3310.7xx. As portas para climatização combinam perfeitamente com o design completo do armário.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Porta para climatização sem módulo de refrigeração pré-montado
Dobradiças de 180°, ângulo de abertura da porta de aproximadamente 130°
Nota sobre o código de referência
Adequado para armários VX
A porta de encosto existente pode ser utilizada em armários VX com largura de 1200 mm – não importa se os equipamentos estão posicionados à esquerda ou à direita
Instalação da porta à esquerda
Adequado para
Equipamentos à esquerda
Adequado para
Tipo de caixa: VX: = 600 mm: = 2.000 mm
Tipo de caixa: = 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
29,4 kg
Peso bruto
30,6 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177925687
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Descrição do produto
SK Porta para módulo refrigeração, VX25 600x1200x2000 L. Direita
Explicações
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue