Sistemas modulares TS 8 Armário para seccionadores verticais

Nº do item: SV 9670.025

Sistemas modulares TS 8 para a distribuição de energia elétrica com seccionadores verticais sob carga para fusíveis com proteção das marcas Jean Müller ou ABB.

Nº do item:
SV 9670.025
Material
Chapa de aço
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta(s), teto, painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário com porta instalada à direita e lado esquerdo aberto
Teto
Painel traseiro
Chapas de base tripartidas
Fecho: palheta dupla de 3 mm
4 olhais de suspensão
Estrutura para montagem de seccionadores verticais com fusíveis (marca ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
Até IP 3X, dependendo das chapas de fechamento
Dimensões
Largura: 1.000 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
133,5 kg
Peso bruto
144,2 kg
EAN
4028177814554
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2200x600 mm, sheet steel
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information