Quadros para monitor Para porta com largura de 600 e 800 mm

Artigo não.: SZ 2305000

Para acabamento de um recorte na porta para monitores convencionais até 482,6 mm (19").

Artigo não.:
SZ 2305000
Descrição do produto
Para acabamento de um recorte na porta, apropriado para todos os monitores convencionais medindo até 482,6 mm (19").
Escopo de fornecimento
Inclui vidro protetor
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54
Dimensões
Largura: 470 mm
Altura: 430 mm
Recorte para montagem
Largura:415 mm
Altura:375 mm
Superfície visível
Largura do visor: 375 mm
Altura do visor: 325 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,899 kg
Peso bruto
3,099 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177020801
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
SZ Moldura para momitor
Documentação
Info sheet