Ri4Power – soluções de sistemas

Montagem interna

Ampla linha de acessórios para a configuração interna dos sistemas de armários e racks para TI, como, por exemplo, placas de montagem, sistemas de trilhos, elementos de fixação, prateleiras, sistemas de iluminação, acessórios para EMC e aterramento, além de réguas de tomadas

Montagem interna

Sistema de fixação

For installing the busbar supports.

Montagem interna

Barra PE/PEN E-Cu para VX

Segundo a norma DIN EN 13 601. Com perfurações integradas.

Montagem interna

Cordões de aterramento

Cobre estanhado, em diferentes comprimentos e cortes transversais com terminais de contato prensados, combate o efeito de deslocamento da corrente oferecendo ao mesmo tempo possibilidades de conexão altamente flexíveis.

Montagem interna

Suporte de barramento Condutor N

Para estruturar condutores neutros ou PEN de um polo.

Montagem interna

Peça para montagem modular PE/PEN E-Cu

A combinação PE/PEN, composta por barra, cantoneira e peça para montagem modular, possibilita a instalação com tipo testado segundo a norma IEC 61 439-1.

Montagem interna

Cantoneira PE/PEN para VX

Para a fixação de barras nas medidas 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 e 80 x 10 mm.

Montagem interna

Arruelas de contato

Dentado

Montagem interna

Material de fixação Para fitas e cordões de aterramento

Para a instalação das fitas e dos cordões de aterramento.

Montagem interna

Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico

Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.

Montagem interna

Fitas de aterramento

Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito: com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8, otimizados em comprimento e prontos para montar.