Sistema de fixação para Flat-PLS

Artigo não.: SV 9674154

Para a montagem do suporte de barras.

Artigo não.:
SV 9674154
Modelo
Para montagem central na parte de trás (185 mm)
Aplicações
Para montagem dos suportes de barramento
Material
Aço inoxidável
Qtd. de polos
3 polos
185 mm
Adequado para sistema de barramento
Flat-PLS 100
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2,698 kg
Peso bruto
2,897 kg
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177626546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Aprovações
CSA + CSAus