- Artigo não.:
- SV 9674.162
- Modelo
- Para montagem no teto/na base diretamente acima/abaixo dos adaptadores
- Aplicações
- Para montagem dos suportes de barramento
- Material
- Aço inoxidável
- Qtd. de polos
- 3 polos4 polos
120 mm
- Adequado para sistema de barramento
- Flat-PLS 60
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,896 kg
- Peso bruto
- 2,095 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177606401
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV TRAVESSA SUPORTE BUSBAR 4x60x10MM