Sistema de fixação para Flat-PLS

Artigo não.: SV 9674184

Para a montagem do suporte de barras.

Artigo não.:
SV 9674184
Modelo
Para montagem no teto/na base diretamente acima/abaixo dos adaptadores
Aplicações
Para montagem dos suportes de barramento
Material
Aço inoxidável
Qtd. de polos
3 polos4 polos
165 mm
Adequado para sistema de barramento
Flat-PLS 100
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Profundidade: = 800 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,12 kg
Peso bruto
3,32 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177606456
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV MODULO FIXAÇÃO RI4POWER 4x100x10
Aprovações
CSA + CSAus