Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico

Artigo não.: VX 8617120

Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.

Artigo não.:
VX 8617120
Descrição do produto
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.
Vantagens
Simplesmente encaixar no esquema de perfurações e parafusar
Esquema de perfurações nos quatro lados
Orifícios em cima e embaixo para porcas gaiola para fixação de componentes próprios utilizando parafusos métricos
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Opções de montagem do VX
In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level
Opções de montagem do VX SE
In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Opções de montagem da AX
In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Opções de montagem na AX em aço inoxidável
Em caixas com 500 mm de largura/altura, em combinação com o trilho para montagem na base
Opções de montagem da AX em plástico
In enclosure width 500 mm, in conjunction with universal bracket
Opções de montagem no CX
Na base, na profundidade do armário de 500 mm
Opções de montagem na base soleira VX
Em bases soleiras com 600 mm de largura/profundidade no caso de montagem nas cantoneiras
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
AX
AX em plástico
Suitable for width or height or depth: 500 mm
Adequado para
Sistema de base soleira VX
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,6 kg
Peso bruto
1,98 kg
PCF/emb (cadle to gate)
10,8
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177829121
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Sistema de chassi VX 23 x 64 mm para o nível de montagem interno, para L/A/P: 500 mm
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Load brochure
Manual de instruções