- Artigo não.:
- SV 9686539
- Descrição do produto
- Para conexão das barras entre dois armários.
- Material
- E-Cu
- Dimensões
- Comprimento: 180 mm
- Diâmetro
- 30 mm x 10 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,96 kg
- Peso bruto
- 0,97 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,46
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177935952
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrição do produto
- SV PE/PEN baying bracket E-Cu 30x10mm, L:180 mm
- Aprovações
- UL + C-UL (listed)