- Artigo não.:
- SV 9686.549
- Descrição do produto
- Para conexão das barras entre dois armários.
- Material
- E-Cu
- Dimensões
- Comprimento: 180 mm
- Diâmetro
- 40 mm x 10 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,24 kg
- Peso bruto
- 1,3 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,62
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177935945
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrição do produto
- SV Flange montagem SV E-Cu PE /PEN, 40x10mm , L: 180 mm