Módulo de proteção contra contatos acidentais

Artigo não.: SV 9666063

Para a cobertura de superfícies de instalação, cobertura lacrável.

Artigo não.:
SV 9666063
Descrição do produto
Para cobertura de espaços de montagem vazios. A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 750 mm
Altura: 450 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 3
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,13 kg
Peso bruto
2,14 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177675995
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções