Módulo de placa de montagem

Artigo não.: SV 9666100

Com placa de montagem, cobertura lacrável.

Artigo não.:
SV 9666100
Descrição do produto
Profundidade de montagem possível entre 105 e 140 mm. A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Placa de montagem: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 250 mm
Altura: 450 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Dimensões da placa de montagem (L x A)
188 mm x 416 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,17 kg
Peso bruto
2,185 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177676046
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descrição do produto
ISV MODULO P/PlacaA MONTAGEM - W/H 1/3
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções