Módulo de placa de montagem

Artigo não.: SV 9666120

Com placa de montagem, cobertura lacrável.

Artigo não.:
SV 9666120
Descrição do produto
Profundidade de montagem possível entre 105 e 140 mm. A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Placa de montagem: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 150 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 1
Dimensões da placa de montagem (L x A)
438 mm x 116 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,65 kg
Peso bruto
1,66 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177676060
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descrição do produto
ISV PlacaA MONTAGEM 438X116
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções