- Artigo não.:
- SV 9666130
- Descrição do produto
- Profundidade de montagem possível entre 105 e 140 mm. A cobertura pode ser blindada.
- Material
- Cobertura: poliestirol
Placa de montagem: chapa de aço galvanizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 500 mm
Altura: 300 mm
- Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 438 mm x 266 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,21 kg
- Peso bruto
- 3,22 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177676077
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descrição do produto
-
ISV MODULO P/PlacaA MONTAGEM W/H 2/2