Módulo de montagem de componentes modulares

Artigo não.: SV 9666293

Para o alojamento de componentes modulares, cobertura lacrável.

Artigo não.:
SV 9666293
Descrição do produto
Para a instalação de componentes modulares. Com trilhos de suporte de 35 x 15 mm. A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Cobertura: poliestirol
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 750 mm
Altura: 300 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 3
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
Unidades de subdivisão máx. de 18 mm: 72
Quantidade de trilhos de suporte
2
Quantidade de recortes
6
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,45 kg
Peso bruto
2,46 kg
Número da tarifa alfandegária
85369001
EAN
4028177676282
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Descrição do produto
ISV MODULO DE MONT. DE COMP. MODULARES
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information