Módulo de montagem de componentes modulares

Artigo não.: SV 9666300

Para o alojamento de componentes modulares, cobertura lacrável.

Artigo não.:
SV 9666300
Descrição do produto
Para a instalação de componentes modulares. Com trilhos de suporte de 35 x 15 mm. A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Cobertura: poliestirol
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 450 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Unidades de subdivisão máx. de 18 mm: 72
Quantidade de trilhos de suporte
3
Quantidade de recortes
6
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,03 kg
Peso bruto
2,04 kg
Número da tarifa alfandegária
85369001
EAN
4028177676299
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Descrição do produto
ISV Espelho rasgado aparelhagem modular (500 mm), (450 mm), 6 x 12 unidades 18mm
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções