- Artigo não.:
- SV 9666303
- Descrição do produto
- Para a instalação de componentes modulares. Com trilhos de suporte de 35 x 15 mm. A cobertura pode ser blindada.
- Material
- Cobertura: poliestirol
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Cobertura: poliestirol
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 750 mm
Altura: 450 mm
- Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 3
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Unidades de subdivisão máx. de 18 mm: 108
- Quantidade de trilhos de suporte
- 3
- Quantidade de recortes
- 9
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,3 kg
- Peso bruto
- 3,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369001
- EAN
- 4028177676305
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Descrição do produto
-
ISV PERFIS DE MONTAGEM PARA TS 8 3UA