Módulo de disjuntores

Artigo não.: SV 9666440

Para a instalação de disjuntores convencionais disponíveis no mercado de até 250 A ou 630 A.

Artigo não.:
SV 9666440
Descrição do produto
Adequados para a instalação de disjuntores convencionais disponíveis no mercado da ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 450 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Para marca (modelo)
ABB (T4, T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX400, NSX630)
Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,53 kg
Peso bruto
2,54 kg
Número da tarifa alfandegária
85365019
EAN
4028177676398
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descrição do produto
SV Módulo de disjuntores (ISV), 2 UL (500 mm), 3 UA (450 mm)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções