- Artigo não.:
- SV 9666650
- Descrição do produto
- Para fechar recortes não utilizados de componentes em módulos de montagem de componentes modulares com um máximo de 12 unidades de subdivisão (12 x 18 mm), todas divisíveis em intervalos de 9 mm.
- Material
- ABS
- Cor
- RAL 7035
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,124 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39191019
- EAN
- 4028177676534
- ETIM 9
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Descrição do produto
- ISV REGUA DE COBERTURA EM ABS ( Pç.5 )
- Documentação
- Manual de instruções