Cobertura cega para módulo de barramento

Artigo não.: SV 9666660

Para fechar os recortes não utilizados.

Artigo não.:
SV 9666660
Descrição do produto
Para fechar os recortes não utilizados. Largura: entre 16 e 34 mm, variável.
Material
Polipropileno
Cor
RAL 7035
Dimensões
Largura: 34 mm
Adequado para o item com o código de referência
9666.520
9666.530
9666.533
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,29 kg
Peso bruto
0,304 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177676541
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
ISV COBERTURA CEGA ( Pç10 )
Documentação
Manual de instruções