Perfil transversal ISV para VX

Artigo não.: SV 9666722

Para a subdivisão horizontal do quadro de suporte no armário VX/TS.

Artigo não.:
SV 9666722
Descrição do produto
Para a subdivisão horizontal do quadro de suporte no armário.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Largura: 500 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,65 kg
Peso bruto
0,661 kg
PCF/emb (cadle to gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177676718
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
ISV TRAVESSA P/ARMARIO TS8 2 U 2Pç
Documentação
Manual de instruções