- Artigo não.:
- SV 9666724
- Descrição do produto
- Para a subdivisão horizontal do quadro de suporte no armário.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões
- Largura: 1.000 mm
- Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 4
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,3 kg
- Peso bruto
- 1,351 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177676732
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- ISV PERFIL TRAV. W=4 - 2Pç