Perfis de montagem ISV para VX

Artigo não.: SV 9666705

Para a subdivisão vertical do quadro de suporte no armário VX/TS/SE.

Artigo não.:
SV 9666705
Descrição do produto
Para a subdivisão vertical do quadro de suporte no armário.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Altura: 750 mm
Tamanho
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 5
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,76 kg
Peso bruto
1,78 kg
PCF/emb (cadle to gate)
7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177691513
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções