Bloco de bornes para conexão

Artigo não.: SV 9666350

Para a conexão de condutores de cobre e alumínio e barras laminadas de cobre.

Artigo não.:
SV 9666350
Descrição do produto
Para conexão de condutores em cobre e em alumínio. Para barras laminadas em cobre ou condutores sólidos ou flexíveis com terminais prensados.
Material
Plástico duroplástico
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Para cobrir o bloco de bornes de conexão, utilizar o módulo de proteção contra contatos acidentais 9666.020
Corrente nominal máx.
400 A
Qtd. de polos
5 polos
Conexão de condutores cilíndricos
50 - 240 mm²
2 x 25 - 120 mm²
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
25 x 21 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,807 kg
Peso bruto
5,08 kg
Número da tarifa alfandegária
39211900
EAN
4028177676336
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions