- Artigo não.:
- SV 9666590
- Descrição do produto
- Para a fixação de barras medindo 12 x 5/10, 20 x 5/10 e 30 x 5/10 mm para N e PE. A cobertura pode ser blindada.
- Material
- Cobertura: poliestirol
Suporte: poliéster reforçado com fibra de vidro
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
- Cor
- RAL 7035
- Dimensões
- Largura: 250 mm
Altura: 300 mm
- Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
- Adequado para barras
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,304 kg
- Peso bruto
- 1,452 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177676480
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Descrição do produto
-
#NV