Módulo de barramento N/PE

Artigo não.: SV 9666603

Para a fixação das barras N e PE. A cobertura pode ser blindada.

Artigo não.:
SV 9666603
Descrição do produto
Para a fixação de barras medindo 12 x 5/10, 20 x 5/10 e 30 x 5/10 mm para N e PE. A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Suporte: poliéster reforçado com fibra de vidro
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 7035
Dimensões
Largura: 750 mm
Altura: 300 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 3
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
Adequado para barras
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,78 kg
Peso bruto
2,88 kg
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177676503
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Further instructions
Safety instructions