Módulo de barramento para componentes de fusíveis

Artigo não.: SV 9666533

Para estruturar bases para fusíveis e seccionadores sob carga para fusíveis NH.

Artigo não.:
SV 9666533
Descrição do produto
Para estruturar bases para fusíveis E18, E27, E33 e D-Switch bem como seccionadores sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 000 e 00 (3 polos, com 60 mm de distância entre os centros das barras).
Material
Cobertura: poliestirol
Suporte: poliéster reforçado com fibra de vidro
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 750 mm
Altura: 300 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 3
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
Adequado para o item com o código de referência
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
Adequado para barras
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,6 kg
Peso bruto
2,62 kg
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177676428
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions