- Artigo não.:
- SV 9666420
- Descrição do produto
- Adequados para a instalação dos seccionadores sob carga para fusíveis NH para montagem em placa.
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- O uso da travessa de seccionadores requer a aplicação do módulo de proteção contra contatos acidentais 9666.060
- Dimensões
- Largura: 500 mm
Altura: 450 mm
- Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
- Adequado para o item com o código de referência
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- 9344.310
- 9344.330
- 9344.350
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,5 kg
- Peso bruto
- 1,66 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177679917
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
#NV