- Artigo não.:
- SV 9666550
- Descrição do produto
- Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras).
- Material
- Cobertura: poliestirol
Suporte: poliéster reforçado com fibra de vidro
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Para assegurar a conexão perfeita dos cabos, é preciso instalar um módulo de proteção contra contatos acidentais ou um módulo de barramento N/PE acima ou abaixo dos módulos de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH.
- Dimensões
- Largura: 500 mm
Altura: 750 mm
- Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 5
- Para tamanho
- 8 x Gr. 00
- 4 x Gr. 1
- 4 x Gr. 2
- 4 x Gr. 3
- Adequado para o item com o código de referência
- 9677.XXX
- Adequado para barras
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Distância entre os centros das barras
- 185 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,84 kg
- Peso bruto
- 3,89 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177676435
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descrição do produto
-
#NV