Módulo de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Artigo não.: SV 9666583

Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras).

Artigo não.:
SV 9666583
Descrição do produto
Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras).
Material
Cobertura: poliestirol
Suporte: poliéster reforçado com fibra de vidro
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
Para assegurar a conexão perfeita dos cabos, é preciso instalar um módulo de proteção contra contatos acidentais ou um módulo de barramento N/PE acima ou abaixo dos módulos de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH.
Dimensões
Largura: 750 mm
Altura: 450 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 3
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Para tamanho
10 x Gr. 00
Adequado para o item com o código de referência
9346.020
9346.030
Adequado para barras
40 x 10 mm
Distância entre os centros das barras
100 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,33 kg
Peso bruto
3,34 kg
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177676473
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions