Perfis de montagem ISV para AX

Artigo não.: SV 9666756

Para a subdivisão vertical do quadro de suporte no armário AX/AE.

Artigo não.:
SV 9666756
Descrição do produto
Para a subdivisão vertical do quadro de suporte na caixa.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Altura: 900 mm
Tamanho
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 6
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,034 kg
Peso bruto
1,234 kg
PCF/emb (cadle to gate)
4,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177679948
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
ISV MOD. PERFIL Montagem AE H=6, PU=2PCS
Documentação
Manual de instruções