- Artigo não.:
- SV 9666841
- Descrição do produto
- Para a montagem de módulos ISV em caixas.
- Material
- Kit de fixação: chapa de aço galvanizada
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Proteção contra contatos acidentais: chapa de aço pintada
- Escopo de fornecimento
- Kit de fixação
Trilhos de suporte
Proteção contra contatos acidentais
Inclui material de fixação
- Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 7
- Adequado para o item com o código de referência
- 1260.000
- Adequado para
- Largura: 600 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidade: 300 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 6 kg
- Peso bruto
- 6,7 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177803756
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV Kit instalação (500 mm), (1050 mm), para AE (WHD: 600x1200x300 mm)