Módulo de painel lateral do espaço funcional para a subdivisão interna

Artigo não.: SV 9673045

Divisória lateral para espaços funcionais para ser encaixada no esquema de perfurações TS.

Artigo não.:
SV 9673045
Descrição do produto
Divisória lateral para espaços funcionais para ser encaixada no esquema de perfurações TS. Preparada para encaixar cantoneiras de montagem para divisórias horizontais do espaço funcional ou placas de montagem. Dois esquemas de perfurações do sistema TS possibilitam a utilização de acessórios TS adicionais. Os módulos de laterais para espaço funcional com profundidade reduzida, juntamente com uma estrutura auxiliar composta pelos trilhos de montagem TS de 17 x 17 mm, podem ser utilizados para criar um espaço separado na área das laterais dos armários para, por exemplo, instalar um sistema de barramento.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
For compartment depth
400 mm
Dimensões
Altura: 150 mm
Emb.
6 unid.
Peso líquido
3,42 kg
Peso bruto
3,476 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177704794
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Fichas técnicas
General technical information